Publicar produtos
Suporte com tanque DD Sanfix
Sanindusa

Suporte com tanque DD Sanfix

Traduzido por Google,
Estrutura de suporte para sanitas de parede com autoclismo embutido Para acionamento frontal Utilizado para montagem de placa de descarga dupla O autoclismo é isolado contra condensação Enchimento silencioso
Especificação
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • Familia de productoSanfix
  • Grupo de produtosToilet Cisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPE/PP
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul