Publicar produtos
Pack suporte Sanslim com tanque DD e placa To-Slim para sanita suspensa
Sanindusa

Pack suporte Sanslim com tanque DD e placa To-Slim para sanita suspensa

Traduzido por Google,
Estrutura de suporte para sanitas de parede com autoclismo embutido Para acionamento frontal Utilizado para montar uma placa de descarga dupla já incluída O autoclismo é isolado contra
Especificação
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Familia de productoSanslim
  • Grupo de produtosToilet Cisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1165
  • Largura (mm)548
  • Profundidade (mm)85
Relacionado
  • Material principalPP-MD
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul