Publicar produtos
LAUFEN PRO Cistern, water inlet bottom left
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, water inlet bottom left

Traduzido por Google,
Cisterna, entrada de água inferior esquerda
Especificações técnicas
  • Ref.ª única828963
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)395
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks