Publicar produtos
Móvel para lavatório Look 83x47 com 2 gavetas
Móvel para lavatório Look 83x47 com 2 gavetas
Móvel para lavatório Look 83x47 com 2 gavetas
    Sanindusa

    Móvel para lavatório Look 83x47 com 2 gavetas

    2.9 de 5 estrelas2.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Móveis com 2 gavetas com extracção de corrediças ocultas e com sistema de bloqueio smoove Os puxadores são frentes de gavetas embutidas Como boa prática deve-se prever o reforço estrutural das paredes onde os móveis serão colocados devido às cargas a que estarão sujeitos
    Especificação
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6342100_Look_furniture
    • Familia de productoLook
    • Grupo de produtosCompound Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)803
    • Profundidade (mm)461
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul