Publicar produtos
JULIA 800x800x80(150) self-standing square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 800x800x80(150) self-standing square shower tray (w/ anti slip)

Traduzido por Google,
Base de duche quadrada em acrílico JULIA 800x800x80(150) (com antiderrapante) A colecção de bases de duche em acrílico JULIA inclui vários modelos com características e dimensões distintas. Dos modelos de encastrar aos autoportantes - com superfície antiderrapante ou lisa - esta é uma opção particularmente versátil e competitiva. Fabricado em chapa acrílica com acabamento brilhante, pode ser complementado com ralos de duche Ø65mm e, claro, a correspondente cabina de duche e sistema misturador Sanitana.
Especificação
  • Format: square Type of installation: self-standing Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS20031472600000
  • Familia de productoJulia
  • Grupo de produtosShower Trays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte