Publicar produtos
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

Traduzido por Google,
Bidé de chão CORAL (de costas para a parede) A loiça sanitária CORAL destaca-se naturalmente pelas suas formas polidas, curvas e contornos suaves. O compromisso entre a estética e a função resulta numa gama simples e versátil, que se adapta facilmente a todos os estilos de casa de banho.
Especificação
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS10063634900000
  • Familia de productoCoral
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)395
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)24.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte