Publicar produtos
POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

Traduzido por Google,
Bidé de chão POP ART (de costas para a parede) Partindo do espírito irreverente da gama POP, POP ART apresenta novas linhas mais limpas e um preço atractivo. Com modelos de parede e parede, combina formas sofisticadas com um design que tem sido um best-seller da Sanitana - certamente fará as delícias dos amantes do design.
Especificação
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS10076434900000
  • Familia de productoPop Art
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)525
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)20.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte