Publicar produtos
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint

    Square pipe joint

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    A "junta de tubo quadrado" pode ser usada como uma junta especial para 19 tubos quadrados (1,2 mm).

    Ao usar 19 tubos quadrados nos cantos da parede inferior, use a junta de tubo quadrado para um acabamento limpo e sem nível durante a construção da placa.

    [Características]

    ■ Junta dedicada para tubo quadrado de 19 (1,2 mm)

    ■ Acabamento limpo sem etapas

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKPJ
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros