Publicar produtos
MC38-cross lock
MC38-cross lock
MC38-cross lock
MC38-cross lock

    MC38-cross lock

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    O "bloqueio cruzado MC38" é uma maneira fácil e precisa de fixar as montagens ㄷ-38 vertical e horizontalmente umas às outras.

    Este produto pode ser usado em conjunto com o clipe de canto MC para uma instalação precisa da parede suspensa. Também pode ser usado para várias finalidades, como reforço de aberturas de inspeção e aberturas de teto.

    [Características]

    ■ Pode ser facilmente fixado vertical e horizontalmente entre o suporte de berço (ㄷ-38).

    ■ Reforço de paredes suspensas, aberturas de inspeção, aberturas de teto, etc.

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • MC38-cross lock

      [Applications]

      ㄷ-38-channel fixing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      4.7kg/150 pcs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMC38XL
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros