Publicar produtos
Sapa Double Door 2074
Sapa
Arquivado

Sapa Double Door 2074

Vårt isolerade dörrsystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen utföres med fast alternativt utbytbart anslag. Yttre glasningslist är integrerad i profilen.
Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glaspartier 3074.
  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Fixbeslag. Profil för fixbeslag finns.
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörr.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 1-2, enligt SS 81 73 45.
  • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30, EI 30 eller EI 60.
  • Skottskydd. Kan fås i skottskyddande klass C1- C3 enligt SS 22 44 29.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2074DD
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtospardörrar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715