Publicar produtos
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 de 5 estrelas4.1(54 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ◉Nome próprio:Primeira Reunião

    ◉Número do modelo:@001

    ◉ Orientação de estilo: nórdico simples

    ◉Especificações da porta: 40 mm de espessura * 800 mm de largura * 2260 mm de altura

    ◉Técnicas de superfície: sem pintura

    ◉Material superficial: PET

    ◉Espaço de aplicação: quarto/sala de estar/sala de estudo

    ◉Cultura do produto: apaixone-se em um segundo. ◉ História do produto: Os tons de mudança de cor, a cascata de design geométrico é espalhada aleatoriamente, adornos de borda local escura, que dão à porta um temperamento elegante e moderno.

    Especificação
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDOOR
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosInterior Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2260
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors