Publicar produtos
SOLEAL Next 75 Minimal Open-in
SOLEAL Next 75 Minimal Open-in
    Sapa

    SOLEAL Next 75 Minimal Open-in

    Traduzido por Google,

    A estrutura visível é equilibrada entre a moldura fixa e a abertura de ventilação, proporcionando um toque estético adicional à janela.

    • Vários aplicativos
    • Oferta estética com ampla escolha de perfis internos e externos
    • Grande variedade de cores e acessórios
    • Ferragens ocultas, alça e drenagem
    • Desempenho eficaz de estanqueidade térmica, acústica e climática
    • Tamanhos grandes
    • Recursos de segurança confiáveis
    • Limiar reduzido para pessoas com deficiência
    Especificação
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Horizontal and vertical pivot
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Security glazing beads
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performances :

      • Thermal: Uw up to 0.79 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1500
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 48 dB
      • Burglary resistance up to RC2, RC3 and PAS24

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 69 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoleal-next-75-minimal-open-in
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia