Publicar produtos
SOLEAL Next 75 Single action door
SOLEAL Next 75 Single action door
    Sapa

    SOLEAL Next 75 Single action door

    Traduzido por Google,
    • Módulo de 75 mm com ruptura térmica
    • Grande versatilidade: ideal tanto para edifícios como para projetos de habitação individual
    • Linhas retas e sóbrias para uma aparência elegante com vistas mínimas de alumínio e um belo acabamento global
    • Compatível com toda a gama SOLEAL Next
    • Hardware e elementos ocultos
    • Grandes dimensões até 3 m de altura em 1 ou 2 folhas
    • Alto desempenho acústico, térmico e climático
    • Recursos de segurança fortes e eficientes
    • Sustentabilidade: 75% reciclado e 95% reciclável
    Especificação
    • Diversity of applications :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Panel door
      • Pivot door
      • Door with fixed fields
      • Façade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Barrier free and low threshold

      High performances :

      • Thermal performance: Ud up to 0.89 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Acoustic performance: Rw up to 43 dB
      • Endurance test for heavy traffic: up to 2.000.000 cycles
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 200 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoleal-next-75-single-action-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
    Belgium
    Iran
    Luxembourg
    Iraq
    Netherlands
    Israel
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    Turquia
    Yemen