Publicar produtos
Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System
Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System

    Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System

    Traduzido por Google,

    Proporcione tranquilidade aos inquilinos com armários de armazenamento em tela metálica resistentes, projetados para segurança, visibilidade e praticidade. Criados para instalação rápida e desempenho a longo prazo, nossos sistemas de armários tornam a adição de armazenamento organizado simples e econômica para proprietários e moradores de edifícios.

    Benefícios:

    • Tela de arame soldada de calibre 10 com aberturas de 2" x 2"
    • Cantoneiras de ferro de 1,2 polegadas, estruturas soldadas com porcas roscadas integradas permitem fácil montagem e instalação.
    • Os painéis modulares permitem configurar layouts de armários com larguras e profundidades de 36", 48" e 60".
    • Altura padrão de 90"
    • As estruturas incluem pontos de ancoragem para montagem na parede ou no chão.
    • Acabamento padrão em pintura eletrostática preta
    • Inclui fecho para cadeado para maior segurança de todas as portas do armário.

    Características:

    • Painéis modulares para diversas configurações dimensionais
    • Cantoneira de ferro de 1,25" x 1,25", tela de arame de calibre 10
    • Acabamento em pintura eletrostática a pó (somente na cor preta)
    • Para paredes ou pisos de concreto: 28879
    • 1 ano de garantia
    • Fabricado nos EUA
    • Âncoras vendidas separadamente
    Especificação
    • Specifications:

      Wire Mesh Locker 36" x 36" x 90"

      • Width: 36"
      • Depth: 36"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single full-width door
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA

      Wire Mesh Locker 48" x 48" x 90"

      • Width: 48"
      • Depth: 48"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single door with fixed side mesh panel
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA

      Wire Mesh Locker 60" x 60" x 90"

      • Width: 60"
      • Depth: 60"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single door with fixed side mesh panel
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatenant-storage-locker
    • Familia de productoStorage Lockers
    • Grupo de produtosTenant Storage Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Lockers
    • Número OmniClass23-11 29 11 15
    • Título OmniclassBicycle Lockers