Publicar produtos
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Traduzido por Google,

O suporte para rodas mantém as bicicletas na vertical enquanto você enche os pneus ou faz pequenos ajustes. Com montagem universal, o suporte pode ser fixado no chão com uma de nossas bombas ou montado diretamente em nosso suporte de luxo para uso público.

• Suporta bicicletas sem descanso lateral durante o enchimento dos pneus
• O atrito do pneu impede o recuo
• A posição vertical elimina o risco de tropeçar
• Acomoda pneus de até 2,75” e rodas com diâmetro de até 29”
• Não é possível prender bicicletas ao calço de roda
• Em conformidade com a ADA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawheel-chock-universal
  • Familia de productoBike Repair and Maintenance
  • Grupo de produtosBike Repair and Maintenance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25.5
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks