Publicar produtos
Norwegian File Cabinet

Norwegian File Cabinet

Traduzido por Google,
Armário de arquivo suspenso com qualidade superior para os usuários dos armários com frequência. Os armários são fornecidos com frentes de gavetas specielutformade com 100% de abertura que permite o acesso total. As gavetas são montadas em trilhos duplos extraíveis com rolamentos de esferas para máxima estabilidade. O armário possui trava central e dispositivo anti-tombamento - apenas uma gaveta pode ser aberta por vez. A cor é cinza-branco claro (RAL 9002). Disponível em outras cores e com frentes em madeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única70189
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2012-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1550
  • Largura (mm)402
  • Profundidade (mm)720
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801