Publicar produtos
ThemaPlus Condens F 30 Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus Condens F 30 Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    ThemaPlus Condens F 30 Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Traduzido por Google,
    A verdadeira microacumulação revisitada. Vantagens do produto: tecnologia exclusiva Microfast® DHW, microacumulação real de 3,2 litros, caldeira mais vendida na França. Confiabilidade, compacidade, simplicidade, conforto. Dados técnicos: caldeira micro-acumulada de condensação mista de 25 a 35 kW, também disponível na versão apenas aquecimento 12 e 25 kW, dimensões (altxlxd) 740 x 418 x 344 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAU020014
    • Familia de productoBoiler
    • Grupo de produtosThemaPlus Condens F 30
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras