Publicar produtos
High-Efficiency FT Series Floor Combi

High-Efficiency FT Series Floor Combi

Traduzido por Google,

Aquecimento Inteligente

Prolongue a vida útil da caldeira enquanto aumenta o conforto

O modelo de piso da Série FT com tecnologia inteligente pausa o ciclo de aquecimento durante uma necessidade de água quente sanitária. Determinará então automaticamente se o modo de aquecimento ambiente pode ser reativado sem reduzir a temperatura da água quente sanitária.

Isto resulta em menos ciclos para a sua caldeira, prolongando a sua vida útil! A Série FT continuará a fornecer até 3 gpm para aquecimento ambiente, o que é suficiente para continuar a manter uma casa quente. Aquecimento ambiente simultâneo e água quente, tudo em um único pacote.

Nenhuma outra caldeira combinada de piso pode fazer esta afirmação!

Série FT Combi

Fornecimento Inteligente de Água Quente Doméstica

O mini-tanque indireto de água quente sanitária integrado e exclusivo da caldeira combinada da série FT fornece água quente estável sob demanda. A unidade é capaz de fornecer calor para sua casa e, ao mesmo tempo, fornecer água quente onde você precisar. Nenhuma outra caldeira combinada pode fazer esta afirmação! Com um combi da Série FT você nunca experimentará outro banho às vezes quente, às vezes sem banho!

  • Contém até um galão de água quente armazenada em modo de espera o tempo todo
  • Fornece resposta imediata, reduzindo bastante o "tempo de torneira" para evitar sanduíche de água fria
  • Mini-indireta + válvula misturadora fornecida de fábrica = temperatura da água precisa e estável
Especificação
  • Taking Condensing Off-the-Wall

    Built-in Low Loss Header

    Integral low loss header hydraulically separates the boiler loop from the home's heating loop. Simple connection to the system's supply and return and the boiler piping is complete!

    10:1 Turndown

    Boiler and combi units modulate seamlessly from 100% to 10% of input during heat demand with full input during domestic demand. The means energy and fuel savings!

    DHW Smart Priority™

    Innovative design requires no diverter valve so water is supplied for both space heating and domestic water heating simultaneously

    Ultra High Efficiency

    Environmentally friendly ultra high 95% AFUE efficiency

    Industry Leading Domestic Hot Water Delivery

    Industry best domestic hot water delivery from a combi boiler:
    First minute delivery of 6+ gpm at a 70o rise and continuous delivery of 5.2 gpm at a 70o rise

    Multiple Venting Options

    PVC, CPVC, Polypropylene and Stainless Steel
    Two-pipe or two-pipe to concentric venting

    All Piping Connections Located on Top

    Uniquely designed for the replacement market with 100% of connections on the top of the unit - including domestic recirc
    An easy retrofit for all boilers - even older cast iron units!

    Contractor & Installation Friendly

    • Quick set-up control functions
    • Built-in low loss header
    • Easy front access - securely hinged panel requires no screws
    • Left side panels (3) for additional access
    • Multiple vent configuration options - bazooka or separate
    • Thermostatic mixing valve included with EVERY combi unit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaft-series-floor-combi
  • Familia de productoCondensing Boilers
  • Grupo de produtosFT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States