Publicar produtos
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
    Saveto

    Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-

    Traduzido por Google,

    Cool Mortar é uma argamassa de alvenaria termo-isolante à base de cimento, composta por ligantes hidráulicos, agregados seleccionados, partículas leves e aditivos. É fornecido na forma de pó seco em sacos pré-pesados ​​e prontos para uso no local, necessitando apenas de água limpa para produzir uma argamassa coesa. Cool Mortar permite que os blocos sanduíche atinjam o valor U necessário, eliminando a ponte térmica.

    Vetotherm Plaster é uma mistura de OPC, areia de sílica e agregados leves graduados, além de aditivos funcionais para melhorar a trabalhabilidade e a adesão. O Gesso Vetotherm é aplicado em todas as superfícies após a devida preparação da superfície. O produto fornece isolamento térmico para seções de paredes de construção que contam com tecnologias avançadas de materiais.

    Características e benefícios:

    • A pré-mistura controlada de fábrica garante qualidade consistentemente alta.
    • Requer apenas a adição de água no local no momento do uso.
    • Adequado para condições climáticas adversas.
    • Forte ligação em blocos e juntas de parede.
    • Excelentes propriedades de isolamento térmico.
    • Aplicação de mistura rápida com máquina de pulverização.
    • Contém um aditivo especial que reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento.
    • Cor/massa uniforme.
    • Melhor trabalhabilidade e cura.
    • A aplicação fácil com fluxo de trabalho uniforme permite alta produtividade e acabamento superior.
    • Forte adesão em uma variedade de substratos.
    • Aplicações internas e externas.
    • O controle de encolhimento reduz rachaduras superficiais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCool-Mortar-Vetotherm-Plaster
    • Familia de productoPlasters and Masonry
    • Grupo de produtosThermal Insulation Mortars and Plasters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCement gauged mortars
    • Número OmniClass23-13 15 13 13
    • Título OmniclassMasonry Cement Mortars

    Disponibilidade da região

    Ásia África