Publicar produtos
Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm
Saveto

Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm

Traduzido por Google,

O Vetotop EL499 é um sistema de piso epóxi autonivelante, multicomponente e de alto desempenho, que flui suavemente como mel, nivelando-se perfeitamente. Após a cura, o produto apresenta excelente resistência à abrasão e a produtos químicos. O Vetotop EL499 proporciona um acabamento de piso atraente, resistente e fácil de limpar. O produto melhora a iluminação do ambiente devido às suas propriedades reflexivas.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 2: Primer - Vetoprime EP491 - Primer epóxi sem solvente
  • Camada 3: Revestimento autonivelante epóxi - Vetotop EL499 - Piso autonivelante epóxi espessura 2-4 mm
  • Camada 4: Demarcação de linhas - Vetotop UC373 - Revestimento de poliuretano para demarcação de linhas para tráfego

Usos

  • Em cozinhas industriais e plantas de processamento de alimentos.
  • Em fábricas de veículos e estacionamentos.
  • Em salas limpas e laboratórios.
  • Para aplicações pesadas, como salas de turbinas, arsenais e hangares.
  • Para qualquer piso que exija resistência ao impacto.

Características e benefícios:

  • Suas formulações livres de solventes produzem pouco odor durante a aplicação.
  • Aplicação rápida e fácil.
  • Alta resistência à abrasão e a produtos químicos.
  • Baixo custo de manutenção.
  • Higiênico, impermeável e fácil de limpar.
  • Disponível em 8 cores padrão (com possibilidade de cores RAL personalizadas).
  • Altas propriedades de aderência (mais fortes que a resistência coesiva do concreto).
Especificação
  • Standard Specification Compliance

    ASTM C722, EN 1504-2, EN 13813

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-EL499
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings

Disponibilidade da região

Ásia África