Publicar produtos
PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)
ARDEX

PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)

Traduzido por Google,

ARDEX PANDOMO® K2 é um micro-revestimento auto-secante aplicado com espátula para recapeamento rápido de concreto interno. Use o ARDEX PANDOMO K2 para produzir superfícies de desgaste ARDEX PANDOMO Loft de alta qualidade, com espátula manual e com design criativo.

Características principais

  • Fixação rápida e secagem automática
  • Grau de espátula
  • Para espessuras de 1/16" a 3/16" (1,5 a 4,5 mm)
  • à base de cimento Portland
  • Use sobre concreto novo ou existente
  • Para aplicações comerciais, de varejo e residenciais


ARDEX ENDURA

Especificação
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (5 liters) of water per 55 lb. (25 kg) bag Coverage: 100 to 120 sq. ft. (9.3 to 11.1 m2) per bag in 2 coats (Actual coverage may vary based on surface texture) Thickness: 1/16″ to 3/16″ (1.5 to 4.5 mm)

    Performance
    Working Time: 10 minutes Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes Final Set (ASTM C191): Approx.. 45 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~4600 psi (323 kg/sq. cm) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1400 psi (98 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: approx. 3 hours after second coat Begin Processing: 6 to 12 hours Color: White Packaging: 55 lb. (25 kg) net weight in paper bags Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 6 months Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPandomo-K2
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTrowelable Topping
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Título OmniclassConcrete Floor Toppings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia