Publicar produtos
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications

    Traduzido por Google,

    Vetotop UC371 é um acabamento de poliuretano bicomponente à base de solvente. É usado como selante resistente a UV sobre pisos e revestimentos de concreto e epóxi e poliuretano Vetotop. Aditivos especiais e promotores de adesão conferem a este material excelente penetração e adesão ao concreto minimamente perfilado. Vetotop UC371 é estável aos raios UV para aplicações externas e cura rapidamente.

    O sistema compreende:

    • Camada 1 - Vetoprime EP490 - Primer epóxi à base de solvente.
    • Camada 2 - Vetotop UC363 - Membrana flexível impermeável de poliuretano para piso.
    • Camada 3 - Vetotop UC371 - Sistema de piso epóxi.
    • Camada 4 - Vetotop UC373 - Revestimento poliuretânico de marcação de linhas para trânsito.
    Especificação
      • Fast, easy application.
      • Abrasion, scratch, and chemical resistance.
      • Low maintenance cost.
      • Hygienic, waterproof and easily cleanable.
      • Available in eight standard colours with the possibility of custom RAL colours.
      • High bond, stronger than concrete cohesive strength.
      • Weather-resistant, UV stable, will not degrade, chalk or yellow under ultraviolet light exposure.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVetotop-UC371
    • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
    • Grupo de produtosResin Flooring Systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin flooring systems
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniclassResinous Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia África