Publicar produtos
Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas

Traduzido por Google,

Vetotop UL 170 é um piso autonivelante de poliuretano, bicomponente, isento de solventes, para áreas frias, com propriedade de isolamento acústico, que possui alta resistência à tração com excelente equilíbrio de alongamento, resistência à abrasão e dureza.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 2: Primer - Vetoprime EP491 - Primer epóxi sem solvente
  • Camada 3: Revestimento - Vetotop UL170 - Piso autonivelante de poliuretano espessura 2-4 mm
  • Camada 4: Marcação de Linha (Opcional) - Vetotop UC373 - Revestimento de poliuretano para marcação de linha para tráfego

Usos

  • Cozinhas industriais, áreas de armazenamento refrigerado e plantas de processamento de alimentos.
  • Pisos para aplicações comerciais e institucionais.
  • Corredores, hospitais, áreas de produção, showrooms, laboratórios, etc.

Vantagens

  • Pode suportar temperaturas que variam de -20 a +70 °C.
  • Alta resistência à abrasão e aos raios UV.
  • Consistência fluida para aplicação autonivelante.
  • Liga-se firmemente para se tornar parte integrante do piso.
  • Fácil aplicação e fácil manutenção.
  • Excelente durabilidade e resistência ao impacto.

Critérios de projeto

O Vetotop UL170 foi desenvolvido para ser um produto autonivelante, resistente e de aplicação única, sobre substratos cimentícios ou metálicos, com espessuras que variam de 2 a 4 mm. Após a aplicação, o produto apresenta alta resistência à abrasão e aos raios UV.

Especificação
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-UL170
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings

Disponibilidade da região

Ásia África