Publicar produtos
Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System
Saveto

Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System

Traduzido por Google,

O Vetotop UL171 é um sistema de piso de poliuretano monocamada, sem emendas e isento de solventes, com acabamento superficial liso e fosco. Possui alta resistência a impactos, suportando desgaste abrasivo e uma ampla gama de produtos químicos. O produto é um sistema de componentes composto por base, endurecedor e enchimento em pó.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 2: Scratch Coat - Vetotop UL171 - Piso autonivelante de poliuretano higiênico de média resistência
  • Camada 3: Poliuretano autonivelante - Vetotop UL171 - Piso autonivelante de poliuretano higiênico de média resistência
  • Camada 4: Demarcação de linhas - Vetotop UC373 - Revestimento de poliuretano para demarcação de linhas para tráfego

Usos

  • Onde a máxima resistência química do piso é exigida em instalações onde são produzidos alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Também é ideal para plantas químicas.
  • Onde são necessárias superfícies lisas, uniformes e fáceis de limpar, como em fábricas têxteis e de filmes, armazenagem e estoque, instalações de produção de confeitaria, fabricação e montagem de componentes eletrônicos.

Características e benefícios:

  • Baixo custo de manutenção.
  • Higiênico, impermeável e fácil de limpar.
  • Disponível em 6 cores padrão.
  • Altas propriedades de ligação (mais fortes que a resistência coesiva do concreto).
Especificação
  • Standard Compliance:

    ASTM C722

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-UL171
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings

Disponibilidade da região

Ásia África