Publicar produtos
Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer
Saveto

Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer

Traduzido por Google,

O Vetotop XT423 é um endurecedor líquido monocomponente, pronto para uso, à base de silicato de sódio, que também atua como antipoeira e densificador. É ideal para concreto, pois age por meio de reação com a cal livre presente no concreto, prevenindo a formação de pó ou o endurecimento superficial. O produto possui propriedades de penetração que permitem sua atuação permanente em toda a superfície do concreto, em vez de apenas superficialmente.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Endurecedor líquido para pisos - Vetotop XT423 - Endurecedor líquido para pisos e antipoeira

Usos:

  • Para pisos de concreto novos e antigos que necessitam de impermeabilização contra poeira ou endurecimento.
  • Para pisos de armazéns e hangares.
  • Para pisos de garagem.
  • Em painéis pré-fabricados.

Características e benefícios:

  • Rápido e fácil de aplicar.
  • Melhoria da superfície contra óleos e produtos químicos.
  • Melhora a resistência a óleos e produtos químicos.
  • Elimina a poeira superficial.
  • Custo-benefício.
  • Aumenta a resistência da superfície à abrasão e à penetração de água.
  • Monolítico (não adiciona espessura à superfície do concreto).

Critérios de projeto:

O Vetotop XT423 foi desenvolvido para ser um endurecedor de superfície permanente e antipoeira. Em solução líquida, o Vetotop XT423 penetra na camada superficial do concreto e reage com a cal livre presente no concreto, selando os poros e endurecendo a superfície de forma permanente. É importante seguir as instruções de uso e lavar a superfície tratada com água em abundância dentro de uma hora após a aplicação para evitar a cristalização permanente da superfície, que pode comprometer a estética do piso.

Especificação
  • Standard Compliance:

    • EN 1504-2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-XT423
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosFlooring Treatment
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface hardeners
  • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
  • Título OmniclassFloor Hardeners

Disponibilidade da região

Ásia África