Publicar produtos
Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic  Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic Areas

Traduzido por Google,

O Vetotop XT539 é um revestimento cimentício para pisos, composto por ligantes hidráulicos, agregados selecionados de alta resistência e aditivos especiais. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra. O Vetotop XT539 é aplicado pelo método de espalhamento a seco, proporcionando uma superfície resistente que adere monolíticamente ao piso de concreto. É ideal para todas as áreas industriais sujeitas a tráfego intenso, como usinas de energia, indústrias pesadas, instalações agrícolas, destilarias, laboratórios, matadouros, pisos de armazéns, docas de carga e oficinas.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Endurecedor de piso a seco - Vetotop XT539 - Endurecedor de piso monolítico a seco, à base de esmeril não metálico.

Usos:

  • Melhorando as propriedades da superfície do piso de concreto.
  • Providencie um piso de concreto resistente à abrasão.
  • Supressor de fibras para pisos de concreto.
  • Aumentar a durabilidade dos pisos de concreto.
  • Proteção contra poeira em lajes de concreto.

Características e benefícios:

  • Pré-misturado, pronto para uso, com garantia de qualidade controlada em fábrica.
  • Fácil aplicação.
  • Alta resistência à abrasão e ao impacto.
  • Adere de forma monolítica ao concreto fresco.
  • Superfície que não acumula poeira.
  • Não oxidante.
  • Acabamento antiderrapante.
  • Proporciona uma superfície dura e densa, resistente a óleos e produtos derivados do petróleo.
  • Adequado para uso interno e externo.
  • Instalação econômica.

Critérios de projeto:

Utilize uma mistura de concreto não exsudativa, adequadamente formulada e com a resistência necessária, com um teor mínimo de cimento de 300 kg, um abatimento de 75 mm e um teor de ar incorporado não superior a 3%. A superfície deve ser alisada com uma desempenadeira de madeira ou alumínio. Após a concretagem, remova qualquer excesso de água.

Especificação
  • Standard Compliance:

    • Tested according to ASTM C779
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-XT539
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosFlooring Treatment
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWearing surface dry shake materials
  • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Número OmniClass23-15 17 11 15 13
  • Título OmniclassFloor Hardeners

Disponibilidade da região

Ásia África