Publicar produtos
Celosías A-150
Saxun

Celosías A-150

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” A-150 Fixo.

Especificação
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-150, size 150 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a R base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap set and slat anchorage to the support structure formed by a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-A-150
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE