Publicar produtos
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Traduzido por Google,

Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” AC-150 Mobile.

Especificação
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-AC-150
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)28
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE