Publicar produtos
Celosías AP-140
Saxun

Celosías AP-140

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” AP-140 móvel.

Especificação
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140, size 139 x 21,30 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allowsthe slat to be turned via machine operation on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm.Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a controlor motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-AP-140
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)21.3
  • Profundidade (mm)139
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE