Publicar produtos
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Traduzido por Google,

Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” HR fixa.

Especificação
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-HR
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Profundidade (mm)68.81
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE