Publicar produtos
Celosías 0-120
Saxun

Celosías 0-120

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Persiana de proteção solar, modelo "Saxun" O-120

Especificação
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-120, size 120 x 19,80 mm with oval section, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allows the slat to be turned via machine operation car-ried out on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-O-120
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)19.8
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE