Publicar produtos
Celosías R4-300
Celosías R4-300
Celosías R4-300
Celosías R4-300
    Saxun

    Celosías R4-300

    Traduzido por Google,

    Lâmina de proteção solar modelo “Saxun” R4-300

    Especificação
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-300 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 300 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

      Uso residencial / industrial / edificios público

      Lacados carta Ral con la garantía del sello Qualideco. Anodizado

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacelosias-R4-300
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de produtosSun protection louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores