Publicar produtos
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
    Saxun

    Elba

    Traduzido por Google,

    Toldo de peito Elba

    Especificação
    • Designed with aerodynamic lines, this system can be adapted to any type of exterior architecture.

      Thanks to its high-strength articulated arm with an internal tensioning system, the system offers great performance for all types of weather conditions.

      Protection of the mechanism and the canvas when the system is retracted.

      Concealment of the mechanical fixing elements for better aesthetics.

      Option for aluminium lids, lacquered in the same colour as the cassette.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelba
    • Familia de productoShading Systems
    • Grupo de produtosAwning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings