Publicar produtos
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern
SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern

    SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern

    Traduzido por Google,

    Telha cerâmica SCG Excella Modern Series

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o uso de recursos

    Mensagem de comunicação para o meio ambiente : Refletindo a radiação solar (Solar Radiation Reflectance) maior ou igual a 45% (somente cor), reduzindo o uso de recursos naturais usando materiais reciclados na produção de pelo menos 5%, cor bonita, durável com revestimento duplo tecnologia

    Data de início : 29/10/2019

    Data de expiração: 29/10/2022


    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      • Heat Island Effect - SRI > 39
      • Reduce Energy Consumption
      • Regional Material
      • Recycled Material
      • Environmental label* Only TREES

        Third Party Eco label :

        • Green Label in Thailand
        • Carbon Reduction Label
        • Energy Efficiency Labeling
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSCG_Ceramic_Roof_Tile_Excella_Modern
      • Familia de productoRoof & Accessories
      • Grupo de produtosCeramic Roof Tile
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2021-04-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emThailand
      • Fabricado emThailand
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

      Disponibilidade da região

      Ásia