Publicar produtos
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 100x600-0.21

    Traduzido por Google,

    SCG Wall Acústico Cylence Zandera Padrão 100x600-0,21

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Bem Estar

    Atributo : Saúde ou Higiene

    Mensagem Comunicação para amigos do ambiente : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduz a ressonância da sala em até 75% com um coeficiente de absorção de som de 0,75, tornando o som livre de eco. e ouvi mais claramente

    Data de início : 18/01/2021

    Data de expiração: 18/01/2024


    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_100x600_0-21
        • Familia de productoWall
        • Grupo de produtosWall Acoustics
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2021-01-16
        • Número de edição1
        • Altura (mm)25
        • Largura (mm)100
        • Profundidade (mm)600
        Relacionado
        • Material principalLã de vidro
        • Concebido emThailand
        • Fabricado emThailand
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

        Disponibilidade da região

        Ásia
        Armenia
        Azerbaijan
        Bangladesh
        Bhutan
        British Indian Ocean Territory
        Brunei
        Cambodia
        China
        Christmas Island
        Cocos (Keeling) Islands
        Georgia
        Hong Kong
        India
        Indonesia
        Japan
        Kazakhstan
        Kyrgyzstan
        Laos
        Macau
        Malaysia
        Maldives
        Mongolia
        Myanmar (Burma)
        Nepal
        North Korea
        Pakistan
        Philippines
        Singapore
        South Korea
        Sri Lanka
        Taiwan
        Tajikistan
        Thailand
        Turkmenistan
        Uzbekistan
        Vietnam