Publicar produtos
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Traduzido por Google,

    Crie um design exclusivo que reflita sua personalidade. com materiais decorativos SCG Modelo Rústico

    Um belo e novo material de substituição para madeira real.

    • O padrão de lascas é longo e profundo. Mesmo após a pintura, o padrão de lascas de madeira é claramente visível.

    • Pode ser usado para decorar paredes e tetos, pode combinar o espaço em um

    Permitindo que você crie designs criativos Crie uma identidade única

    Especificação
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de produtosDECAAR by SCG
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)2800
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Número OmniClass23-15 15 17
    • Título OmniclassWall Cladding Sheets

    Disponibilidade da região

    Ásia