Publicar produtos
SCG Roof Thermal Insulation FSO-G 1000x1500x25

SCG Roof Thermal Insulation FSO-G 1000x1500x25

Traduzido por Google,

Isolamento Térmico de Telhado SCG FSO-G 1000x1500x25


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSCG_Roof_Thermal_Insulation_FSO-G_1000x1500x25
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosRoof Thermal Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalLã de vidro
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

Ásia