Publicar produtos
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Traduzido por Google,

    O Groove Smart Board é adequado para aplicações decorativas em paredes. Adicione um toque de diversão às casas e edifícios. Pode ser usado dentro e fora Forte, durável e também pode absorver bem o impacto.

    • Bonito com um modelo de ranhura de 4 polegadas.

    • Lençol de 2,80 metros de comprimento, adequado para altura de parede da casa. Instale sem placas de conexão

    • Forte, capaz de suportar bem o impacto.

    • Instalação rápida e fácil"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de produtosDECAAR by SCG
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)28000
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniclassWall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidade da região

    Ásia