Publicar produtos
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6
SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 300x600-0.6

    Traduzido por Google,

    SCG Wall Acústico Cylence Zandera Padrão 300x600-0,6

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Bem Estar

    Atributo : Saúde ou Higiene

    Mensagem Comunicação para amigos do ambiente : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduz a ressonância da sala em até 75% com um coeficiente de absorção de som de 0,75, tornando o som livre de eco. e ouvi mais claramente

    Data de início : 18/01/2021

    Data de expiração: 18/01/2024

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_300x600_0-6
        • Familia de productoWall
        • Grupo de produtosWall Acoustics
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2021-01-16
        • Número de edição1
        • Altura (mm)25
        • Largura (mm)300
        • Profundidade (mm)600
        Relacionado
        • Material principalLã de vidro
        • Concebido emThailand
        • Fabricado emThailand
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

        Disponibilidade da região

        Ásia