Publicar produtos
Waveform® Spline A Acoustical Panels

Waveform® Spline A Acoustical Panels

Traduzido por Google,

Forma de onda ® Spline A

O Waveform ® Spline A Panel representa a evolução na acústica arquitetônica em direção a formas orgânicas quantificáveis. Desenvolvidos usando o poderoso software de otimização de formas da RPG, os painéis têm uma aparência atraente multicurvada e são projetados para trazer reflexões difusas iniciais para o público, aumentando a inteligibilidade e aprimorando a clareza e a intimidade musical. Este painel de núcleo de favo de mel com revestimento de alumínio é um dos mais poderosos difusores de som unidimensionais disponíveis hoje. O Waveform ® Spline A Panel assimétrico pode ser disposto para reduzir os efeitos de periodicidade e ser instalado em paredes ou tetos.


Especificação
  • Finish : The Waveform® Spline A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition : Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function : Diffusion

    Product Core Fire Rating : Non-Combustible

    Weight PSF : 2.00

    Installation : Overhead mounting of the Waveform® Spline A Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawaveform-spline-a
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

Disponibilidade da região

América do Norte