Publicar produtos
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
    Schindler

    Schindler 5000 elevator / lift

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Elevador Schindler 5000 - Impressionante, flexível e eficiente.

    Desfrute da combinação perfeita de forma, função e flexibilidade com uma solução única que se adapta tanto a projetos comerciais quanto residenciais de alto padrão. O Schindler 5000 oferece desempenho excepcional, flexibilidade superior e opções de interiores impressionantes, garantindo uma adaptação sob medida a qualquer ambiente.

    Você pode configurar seu elevador dinamicamente nesta página, fornecendo todos os seus dados.
    Por fim, você poderá baixar os desenhos técnicos 2D e/ou arquivos BIM do seu projeto de elevador. Estes serão gerados dinamicamente.
    Não é necessária nenhuma configuração complexa no Revit, basta inserir todos os seus dados nesta ferramenta - todas as marcas disponíveis (Schindler 1000, Schindler 3000 e Schindler 5000) para o seu país podem ser configuradas.

    Informações técnicas (incluindo desenhos e arquivos BIM) também podem ser encontradas na ferramenta Schindler Plan & Design, assim como as possibilidades de design de interiores (consulte o link abaixo em Links - Informações sobre licitação).
    Selecione seu país e depois "Projete seu elevador" para configurar seus designs de interiores.

    Especificação
    • Key fgures: 

      • Capacity 630 - 1360 kg
      • Travel height Max 80 m
      • Stops Max 40 stops
      • Speed up to 2.5 m/s
      • Machine-room-less
      • Group size Up to 8 cars
      • Entrances One- or two-sided
      • Energy effciency classifcation Class A*, according to ISO 25745-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschindler-5000
    • Familia de productoElevator
    • Grupo de produtosElevator
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-10-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação

    Disponibilidade da região

    Europa