Publicar produtos
Schlüter®-KERDI-LINE-B
Schlüter®-KERDI-LINE-B
Schlüter®-KERDI-LINE-B

    Schlüter®-KERDI-LINE-B

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Schlüter ® -KERDI-LINE são aros de encaixe em aço inoxidável escovado com grelhas de design que combinam com os corpos de canal Schlüter ® -KERDI-LINE. A estrutura de inserção é perfeitamente ajustável em altura para acomodar materiais de cobertura em espessuras de 3 a 25 mm. As grelhas de design A, B e C estão disponíveis como opções de design.

    Especificação
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschlueter-kerdi-line-b
    • Familia de productoDrainage
    • Grupo de produtosKERDI-LINE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear