Publicar produtos
Schlüter-DESIGN-NICHE
Schlüter-DESIGN-NICHE
Schlüter-DESIGN-NICHE

    Schlüter-DESIGN-NICHE

    Traduzido por Google,

    Funcionalidade, flexibilidade e design em um único sistema – o Schlüter DESIGN NICHE combina tudo isso. Não apenas no banheiro, mas em qualquer lugar da casa, este elemento embutido pré-fabricado oferece uma ampla gama de possibilidades para destacar elementos de design nas paredes: os nichos retangulares estão disponíveis em três dimensões diferentes e nove cores atraentes da linha TRENDLINE, podendo ser instalados verticalmente ou horizontalmente, nivelados com a superfície ou salientes em relação ao revestimento.

    O nicho Schlüter DESIGN é feito de alumínio com revestimento em pó e inclui uma estrutura ajustável em altura, também em alumínio anodizado, uma luva pré-fabricada KERDI para uma vedação segura e o adesivo de montagem KERDI-FIX. A instalação é rápida e fácil, e o nicho destaca-se ainda pelo seu baixo peso e por ser à prova d'água. Para um design totalmente integrado, todos os componentes do conjunto são colados com o adesivo de vedação KERDI-COLL – disponível separadamente.

    Especificação
    • Installation in Schlüter-KERDI-BOARD:

      1. Cut out by positioning and marking the outer dimensions of the niche and the frame precisely. Only the top layer of the frame has to be cut out. To cut out the niche, cut out the wall completely.

      2. Determination of the above measure. Adjustment ranges from 3 mm to 55 mm selectable. Use of the 5 mm distance grid when using the knurled nut according to the illustration. Stepless adjustment of the distance when turning the knurled nut.

      3. Apply KERDI-FIX to glue the spacers into the recess and then insert and align the spacers.

      4. Apply KERDI-FIX to the spacers to glue the frame, then insert and align the frame.

      Note: For clean processing, it is advisable to protect the outer surfaces of the niche with painter's tape.

      5. Use KERDI-FIX to completely fill the joint between the niche and the frame.

      6. The KERDI sealing sleeve is glued to the frame and the adjacent seal with KERDI-COLL-L. The painter's tape is then removed again. Fresh KERDI-FIX adhesive residues can be removed with spray oil (e.g. WD-40).

      Maintenance:

      DESIGN-NICHE does not require special maintenance or care. Do not use abrasive cleaning agents for sensitive surfaces. All cleaning agents must be free of hydrochloric acid and hydrofluoric acid.

      Keywords: wall shelf, shower shelf, shower niche, wall niche, recessed shelf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschluter-design-niche
    • Familia de productoTechnology And Design With Profiles
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower area systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-15 15 31 13
    • Título OmniclassWall Niches