Publicar produtos
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Aparelhagem isolada a gás para subestação interna
    Especificação
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBGS-0
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosCBGS-0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-05
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
    • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniclassDistribution Switchgear
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution