Publicar produtos
Unica - wiring devices

Unica - wiring devices

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Dispositivos de fiação combinados com design notável e funções amplas Uma linha de dispositivos de fiação flexível, atraente e rica em recursos que vem em uma variedade de designs e acabamentos, com mais de 150 funções práticas.
Especificação
  • -Unica Class A minimalist design based on authentic natural materials, Unica Class infuses nature directly into your home. Featuring a choice of 9 finishes from 1 to 4 gang, Unica Class can be installed both in the horizontal or vertical position and is available in an aluminum or graphite finish. '-Unica Top The high-end of the Unica modular range, Unica Top features a broad range of functions and is available in an aluminum or graphite finish. Unica Top is complemented by cover frames that come in a choice of woods, (available in 3 different shades) and metals (available in 10 shades). '-Unica Plus A versatile range for high-end buildings. Cover frames available in 20 different colors. Designed for European and American installation standards. '-Unica Quadro Featuring a modern and neutral design, Unica Quadro is based on the concept of simple lines. The range offers a choice of 14 cover frame color options, and its functions are available in a white or ivory finish. '-Unica Allegro Designed for Italian or American installations that feature between 1 and 6 modules, Unica Allegro cover frames are available in a range of 12 different colors. '-Unica Colors The creative member of the Unica family, Unica Colors features discreet inner frames, and includes a choice of 20 colors that are designed to fit on their white or ivory cover frames. '-Unica Basic The entry-point range, designed for functional applications, featuring functions that come in a white or ivory finish.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSE_INTL_New_Unica_WD
  • Familia de productoWiring devices Unica
  • Grupo de produtosNew Unica
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Número OmniClass23-35 37 29
  • Título OmniclassModular Wiring System Switches
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia