Publicar produtos
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
    Arquivado

    STAGO KG281 - Tray System

    Stago KG281 cable tray system for indoor and partly outdoor environments. Industries, sport halls warehouses shops, rural, outdoor areas
    Especificação
    • KG281 Cable tray system -An old friend to rely on. With its decades of expereience on roll forming and cable support manufacturing Schneider-electric brings you a large assortment of universal accessories, screwless fixation solutions, modular accessories and easy to use form pieces for a speedy and efficient installation. Pre-galvanized sheet steel material. System widths: 70mm, 120mm, 200mm, 330mm, 400mm, 500mm, 600mm. The system is customizable. For more details please contact our local customer care center.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCMS-STAGO-KG281
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de produtosPre-Galvanized Solution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution