Publicar produtos
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Solução segura e amiga do ambiente para a exigência de diversas aplicações como Infraestruturas (Edifícios públicos e comerciais como aeroportos, hospitais...).
    Especificação
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaimprego
    • Familia de productoTransformers
    • Grupo de produtosBC Imprego
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_43_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoVoltage transformers
    • Código CSI MasterFormat 201426 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Dry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • Número OmniClass23-35 13 15
    • Título OmniclassElectrical Network Transformers
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution