Publicar produtos
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    Traduzido por Google,
    OptiLine 50 - Sistema de instalação de encaixe direto com frente de 50 mm Sistema de instalação com abertura frontal de 50 mm, incluindo uma gama completa de calhas, postes, postes, caixas de piso, unidades de mesa e dispositivos de fiação dedicados. Especialmente projetado para instalação rápida, resultado de design final perfeito e flexibilidade para atualizações e modificações. Calhas de PC/ABS e PVC: 80.100.120 e 140 mm Calhas de alumínio: 80.100.120.140 mm e 140H (com tomadas ocultas) Postes: Pré-cabeados. 1 e 2 faces ou com 1, 2 e 4 caixas, autoportantes ou montadas sob tensão. Poste de parede fino para aplicações em portas Postes: Pré-cabeados. 1, 2 e 4 lados com pé padrão. Frente e verso também para aplicação de piso flexível. Unidades de mesa: Pré-cabeado. Pop-up, mini pop-up e flip-up para integração de mesa. Giratório para aplicação em mesa. Unidades básicas de mesa para embutir ou superfície
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptiline_50_trunking
    • Familia de productoOptiLine 50
    • Grupo de produtosInstallation trunking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Nome UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216