Publicar produtos
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Pragma é uma gama completa de armários modulares 13/18/24 oferta de montagem em superfície: metal/tecnoplástico - 13 a 18 módulos 63 a 125A - 24 módulos 125 a 160 A com interface do usuário final montagem embutida oferta: tecnoplástico - 13 a 18 módulos 63 a 125 A - 24 módulos 125 a 160 AA oferta Pragma combina ao melhor nível ergonomia para os instaladores, design atractivo e robustez. A oferta Pragma combina ao melhor nível ergonomia para os instaladores, design atractivo e robustez. Propõe uma solução completa e certa com produtos da marca Merlin Gerin projetados para serem combinados entre si. Traz mais simplicidade para instalação e mais flexibilidade para o cliente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapragma_24
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels