Publicar produtos
Plug-in shelving system, Extension Shelving, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 600 mm, 7 Shelves, cross brace, galvanized

Plug-in shelving system, Extension Shelving, MULTIplus150, 3000 x 1000 x 600 mm, 7 Shelves, cross brace, galvanized

Traduzido por Google,

Estantes com sistema plug-in SCHULTE: modulares, flexíveis, inovadoras

As estantes de encaixe são ideais para colocar e remover itens manualmente. Graças à sua conexão de encaixe, as prateleiras são rápidas e fáceis de montar e também oferecem uma capacidade de carga máxima maior do que as prateleiras com conexão aparafusada. Podem ser instaladas para estantes simples e duplas, bem como para sistemas de estantes de vários andares e possuem um sistema de perfuração especial que facilita a troca de acessórios. Como resultado, as estantes plug-in fornecem soluções de armazenamento eficientes e flexíveis para a maior variedade possível de itens e tipos de armazenamento.

Utilização eficiente da capacidade de armazenamento

As perfurações nos perfis T MULTIplus no sistema plug-in SCHULTE estão dispostas em uma grade de 25 mm. Em combinação com as prateleiras MULTIplus85 e MULTIplus150, que também possuem uma altura de borda de 25 mm, isso permite uma flexibilidade única na hora de ajustar a altura e utilizar a capacidade de armazenamento.

A compatibilidade da grelha e das prateleiras permite adaptá-las de forma otimizada aos itens a serem armazenados, permitindo assim o maior aproveitamento possível do espaço.

Prateleiras MULTIplus com alturas de bordas variáveis de 25 e 40 mm

As prateleiras da SCHULTE Lagertechnik estão disponíveis com alturas de borda de 25 mm e 40 mm. A capacidade de carga das prateleiras Multiplus pode ser imediatamente identificada pela marca estampada na borda frontal.

Com sua altura de borda de 25 mm em combinação com nossa grade de 25 mm de perfil T, nossas prateleiras MULTIplus85 e MULTIplus150 oferecem um aproveitamento ideal da área de armazenamento.

Larguras e profundidades variáveis para ajuste ideal

As prateleiras SCHULTE Lagertechnik estão disponíveis em quatro larguras diferentes e uma ampla gama de profundidades. Isso permite uma adaptação ideal à área de armazenamento existente e às mercadorias armazenadas.

Capacidade de carga variável da prateleira para todos os tipos de itens

A SCHULTE Lagertechnik oferece quatro tipos diferentes de prateleiras para atender aos mais diversos requisitos de capacidade de carga da prateleira. As prateleiras MULTIplus, MULTIplus85, MULTIplus150, MULTIplus250 e MULTIplus330, podem atingir cargas de prateleira de 85 kg a 330 kg. A opção de utilização de suportes permite aumentar a capacidade de carga das prateleiras até 410 kg. O retrofit é possível a qualquer momento.

Especificação
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 3000 mm

    -depth: 600 mm

    -Number of shleves: 7

    -Starter shelving / Extension shelving: Extension shelving

    -Bracing type: Cross brace

    -Shelf load: 150 kg

    -Accessibility: single-sided use

    -Weight: 47,96 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12767
  • Familia de productoShelving & Storage
  • Grupo de produtosPlug-in shelving system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)47.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento